Duurzaamheidsproject

Denemarken gaat naar het racecircuit

Duurzaamheid en educatie samen op pole position.
Solarteam DTU Roadrunners

Projectdoelstelling

Het zijn de Roadrunners van de Technische Universiteit van Denemarken, die momenteel werken aan een racewagen op zonne-energie om de leiding te nemen in de internationale competitie tussen universiteiten. Phoenix Contact ondersteunt het onderzoekswerk om duurzaamheid en educatie uiteindelijk op pole position – dat wil zeggen op de eerste startrij voor de race – te krijgen.

Mijlpalen

  • Op sportieve wijze klimaatbescherming in het onderwijs bevorderen
  • Ondersteuning voor de ontwikkeling van efficiënte solarauto's
  • Projectpresentatie van de studenten bij klantenevenementen

1

Team voor efficiënte solarauto's

2

Partner voor educatie en klimaatbescherming

Wetenschap op het racecircuit

Vooral de raceport zorgt altijd weer voor technische impulsen voor brede toepassingen. De samenwerking met het studenten-raceteam dient enerzijds om het wetenschappelijk werk voor efficiëntere solarauto's te bevorderen. Anderzijds is deze duidelijk bedoeld om tegelijkertijd de technische opleiding aan de universiteit in Lyngby te ondersteunen.

Image for sustainability development goal number 13
Maatregelen voor klimaatbescherming

Racesport als aanjager van innovatie

Duurzaam toepassen over de gehele linie

Racesportevenementen voor studenten hebben zich een plaats verworven in het wereldwijde onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Ze bevorderen op sportieve wijze de ambitie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ze bieden de jonge wetenschappers ook unieke kansen om hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Daartoe behoren ook interdisciplinaire ervaringen met projectwerk, planning en teamwork.

Financiële en materiële ondersteuning

De Deense maatschappij van Phoenix Contact uit Hvidovre, een voorstad van Kopenhagen, heeft zich voorgenomen om het eigen bedrijf en vooral de visie van de All Electric Society bekender te maken in de universitaire omgeving. Het project combineert klimaatbeschermingsmaatregelen met educatieve ondersteuning. Concreet krijgt het solarteam van "DTU Roadrunners" ondersteuning in de vorm van oplossingen en componenten. Er is ook financiële steun – vooral om de reiskosten naar de internationale circuits te dekken.

Uw contactpersoon voor dit project

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
General Manager, Denemarken

Dit kan ook interessant voor u zijn