Brazilië houdt stand tegen benadelingen

Focus op de opleiding van jongeren – start op de arbeidsmarkt gemakkelijker maken.
Dochtermaatschappij in Brazilië: negen stagiaires voor het gebouw

Projectdoelstellingen

Minder onrechtvaardigheid, meer gelijke kansen – dat zijn de doelstellingen van Phoenix Contact in Brazilië. De maatschappij in de regio São Paulo biedt een brede beroepsopleiding aan negen jongeren uit arme milieus – met een enorme sociale impact.

Mijlpalen

  • Actief tegen armoede
  • Meer sociale rechtvaardigheid
  • Nieuwe kansen op een beter leven
  • Meer onderwijs

9

opleidingsplekken

60

familieleden profiteren

Uit de armoede – aan het werk

"Give Them a Chance" is de naam van het duurzaamheidsproject van Phoenix Contact in Brazilië. Negen jongeren uit sociaal achtergestelde milieus krijgen de kans op een beter leven via een breed opgezette beroepsopleiding. Vooral de verdere gevolgen hebben een grote impact, vooral voor de familie. De opleiding van negen jongeren zal het leven van minstens 60 familieleden permanent verbeteren. Voor het project werk Phoenix Contact Brazilië nauw samen met andere partners. Om de opleiding te doen slagen, moeten ook vragen over school, taal, reiskosten en levensmiddelenvoorziening worden opgehelderd. De opleiding wordt begeleid door een coördinator die maximale ondersteuning biedt en ook sociaal-emotionele vragen stelt. De ondersteuning gaat van de dagelijkse reis naar het bedrijf tot de terugreis naar huis.

Personeel neemt mentorschap over

Inhoudelijk is de opleiding breed opgezet en vormt ook het kader voor persoonlijkheidsontwikkeling. De nadruk ligt op technische inhoud en het vak Logistiek. De kennis over de goederenstromen wordt met het oog op wereldwijde logistieke ketens steeds belangrijker. Daarom krijgen de toekomstige stagiairs extra lessen Engels.
Naast taal en werk: het project omvat ook mentorschap. En dit wordt grotendeels vormgegeven door de medewerkers van Phoenix Contact, die een mentorrol vervullen.

Uw contactpersoon voor dit project

Alberto Naffah
Alberto Naffah
Opleidingscoördinator, Brazilië

Dit kan ook interessant voor u zijn