Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

29-10-2025 | 09:00 - 10:30
Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

Begrijpt u de twee principes die de vorm bepalen van industriële netwerkarchitecturen? De unieke demonstraties in dit webinar helpen u daarbij en krijg inzicht in netwerk.

Na afloop van dit webinar:

  • Bent u geïnformeerd over de basisbegrippen omtrent Ethernet TCP/IP, de benodigde hardware, het creëren van hiërarchische netwerken, het gebruik van VLAN, etc.
  • Heeft u een goede basis om aansluitend ons Seminar Industriële netwerkarchitectuur te volgen.

(artikelnummer 1765237)

Phoenix Contact Academy
Aanmelden

Meld u aan voor deelname door het formulier in te vullen.

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier
Review webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur

Doelgroep

Een interessant webinar voor iedereen die op de industriële werkvloer in aanraking komt met Ethernet gebaseerde oplossingen binnen de industriële wereld.

Toelichting

Het samengaan van IT en automatiseringsnetwerken brengt heel wat teweeg op de industriële werkvloer. Het implementeren van Ethernet-gebaseerde netwerken in de productiehallen creëert de mogelijkheid naar doorgedreven implementaties op gebied van monitoring, MES, en ERP. Ook biedt het mogelijkheden om op afstand toegang te hebben tot het productieproces. Dit brengt ook de nodige bedreigingen met zich mee.
De grootste bedreigingen zijn meestal verkeerde netwerkarchitectuur en toegepaste hardware welke niet altijd geschikt is om in een open omgeving zoals Ethernet TCP/IP ingezet te worden. Ook is het gebrek aan kennis op de industriële werkvloer een reële bedreiging.

Inhoud

Dit webinar is een inleiding voor het Seminar Industriële netwerkarchitectuur. In dit webinar worden de basisbegrippen omtrent Ethernet TCP/IP, de benodigde hardware, het creëren van hiërarchische netwerken, het gebruik van VLAN, etc. behandeld.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

Basis LAN-technologie
• Bedraad Ethernet
• Draadloos Ethernet
• Verschillen tussen industrie en kantoor

Basisbegrippen TCP/IP
• IP protocol
• TCP protocol
• Ondersteunende protocollen
• Router protocollen

Erkenning

De deelnemer ontvangt een verklaring van deelname.

Praktische informatie

• Computer met internettoegang
• Headset met USB-aansluiting of losse ‘oortjes’ met eventueel een microfoon (de deelnemer kan via de chat vragen stellen)

Plaats: Virtueel, Nederland
Datum: 29-10-2025
Tijd: 09:00 - 10:30
Beschikbare plaatsen: 100
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy