Seminar Industriële netwerkarchitectuur Een industrieel netwerk groeit vanzelf, maar voorkom groeipijnen. Dit seminar leert u hoe u een netwerk kunt laten groeien op basis van constructie-eisen. Schrijf u in en beoordeel of uw industriële netwerkarchitectuur voldoet.

Seminar Industriële netwerkarchitectuur

Na afloop van dit seminar

  • Bent u bekend met de basisbegrippen omtrent Ethernet, TCP/IP, de benodigde hardware, het creëren van hiërarchische netwerken, het gebruik van VLAN, etc.
  • Bent u in staat om veilige, op Ethernet gebaseerde, netwerken in een industriële omgeving te implementeren

(artikelnummer 1765226)

Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Review Seminar Industriële Netwerkarchitectuur

Doelgroep

Hardware-engineers, software-engineers, managers, adviseurs, installateurs, monteurs en andere belanghebbende in een productiebedrijf of bij system integrators.

Toelichting

Productiebedrijven willen zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Industriële netwerken vormen tegenwoordig de ruggengraat van deze productiebedrijven en spelen dus een rol in deze gewenste verandering. Deze veranderende omgeving vereist een robuuste netwerkarchitectuur en beschikt over de kenmerken van een modulair, open en/of geconvergeerde netwerkarchitectuur.

Een platte netwerkarchitectuur geeft veel flexibiliteit en past zich makkelijk aan maar is in conflict met andere eisen zoals de prestatie, veiligheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en andere constructie-eisen. Een noodzakelijke ad-hoc verandering in een plat netwerk is dan ook zo doorgevoerd, maar kan ongemerkt resulteren in een negatief effect op de kwaliteit/prestatie. Een modulaire netwerkarchitectuur daarin tegen verhelpt de beperkingen van een platte netwerkarchitectuur door het netwerk te segmenteren.

Een gesloten netwerkarchitectuur legt de focus op de prestatie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk, maar biedt weinig mogelijkheden tot het uitbreiden van het netwerk en data beschikbaar te stellen aan de organisatie. Netwerken met een open netwerkarchitectuur verhelpen deze beperkingen door het netwerk schaalbaar te maken en uitbreidingen te faciliteren.

Sommige netwerken verbinden uiteenlopende computers en apparaten die variëren in datasoorten en omvang. Een geconvergeerd netwerk maakt het mogelijk deze verschillende soorten data en apparaten te integreren binnen één infrastructuur. Een dedicated netwerk daarentegen is ontworpen voor een beperkte variatie in datatypes en omvang, waardoor het optimaal presteert voor specifieke toepassingen.

Daardoor borgt een robuuste netwerkarchitectuur het evenwicht tussen alle constructie-eisen. Een aangebrachte verandering zal moeten voldoen aan de ontwerpregels en daardoor blijft het netwerken presteren tijdens de volledige levenscyclus. De industriële omgeving en applicaties stellen additionele eisen die verschillen van een IT-omgeving en dit heeft effect op de industriële netwerkarchitectuur.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
• Introductie industriële netwerkcommunicatie
• Principes van Ethernet, VLAN en de werking van een switch
• Principes van TCP/IP, routing, NAT, VPN, de werking van routers en firewalls
• De opbouw en benodigde kwaliteit van de verbindingen (kabels, connectoren, patchpunten en doorvoeren)
• Power over Ethernet, Link aggregation and redundancy
• QoS
• De industriële kenmerken van netwerkdevices
• Het monteren van netwerken via SNMP en RMON
• Industriële protocollen zoals PROFINET, MODBUS/TCP
• Industriële netwerkarchitecturen

Demo's tijdens het seminar

Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert verklaart een netwerkarchitectuur
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert demonstreert de fysieke laag
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan
Demo: De expert sluit een Ethernet-kabel aan

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.