UKH 70 BU - Morsetti di potenza
3244601

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, sezione: 16 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
Testato per le applicazioni ferroviarie
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio