PTS 2,5-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3211867

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetti a 2, 3 e 4 conduttori in un profilo
Disponibili morsetti per conduttori terra dal profilo identico
Il PTS 2,5 dotato di quattro vani di ponticellamento consente molteplici possibilità di ponticellamento del potenziale
Inserzione obliqua dei conduttori per l'impiego in morsettiere piatte
Elevato risparmio di spazio con impiego in sistemi di cablaggio alla base