Elemento connettore centrale, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra aperta senza coperchio
SP-H 2,5/ 1-M BU
-
Maschio
3210826
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: blu
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore del morsetto |
Numero di poli | 1 |
Passo | 5,2 mm |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Altezza | 15,8 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 15,8 mm |
Passo | 5,2 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Codice articolo | 3210826 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2144 |
Codice prodotto | BE2144 |
GTIN | 4046356411813 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,16 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,16 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PZ/4 - Fermacavo 3040643
-
PR - Molla di bloccaggio 3040559
-
PR/2 - Molla di bloccaggio 3040630
-
PRT/2 - Molla di bloccaggio 3040631
-
PRZ - Molla di bloccaggio 3040614
-
PH 2,5/ 2 - Custodia per cavi 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Custodia per cavi 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Custodia per cavi 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Custodia per cavi 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Custodia per cavi 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Custodia per cavi 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Custodia per cavi 3209507
-
PH 2,5/10 - Custodia per cavi 3209769
-
PH 2,5/11 - Custodia per cavi 3209772
-
PH 2,5/12 - Custodia per cavi 3209785
-
PH 2,5/13 - Custodia per cavi 3209798
-
PH 2,5/14 - Custodia per cavi 3209808
-
PH 2,5/15 - Custodia per cavi 3209811
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - Maschio 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Maschio 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Maschio 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Maschio 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Maschio 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Maschio 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 3210868
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
I vantaggi
Alle spine possono essere collegate custodie per cavi, vedere immagine sotto
La spina con connessione a molla viene assemblata direttamente in base alle specifiche esigenze
Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)