STIO-IN 2,5/3-PE OG - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3209086

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto di uscita a tre conduttori con profilo identico con connessione PE nel piano inferiore, per il cablaggio di attuatori
I moduli di alimentazione possono essere posizionati a piacere sulla morsettiera per alimentarla o ampliarla
Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete
Varianti con indicazione luminosa, per la segnalazione dello stato d'inserzione
L'alimentazione avviene mediante i moduli d'alimentazione STIO-IN
Piano superiore per il cablaggio di segnale, i due piani inferiori vengono utilizzati per la ripartizione del potenziale + e -
Per il cablaggio compatto e rapido di attuatori e sensori a tre conduttori