QTTCBS 1,5-PV - Morsetto passante a due piani
3206380

Morsetto passante a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I vantaggi dei diversi tipi di connessione caratterizzano le versioni ibride
La connessione rapida salvaspazio QUICKON viene impiegato ad esempio sul lato del quadro elettrico
La connessione a molla viene impiegata sul lato di collegamento