CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
DNV
ID omologazione: TAE000014HEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKIWA19.0011UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
ID omologazione: KIWA19ATEX0019UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certificato di prova di omologazione | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |