CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
connessione PE | 26 - 10 | |||
con inserto fusibile G | 500 V | 10 A | 26 - 10 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
con inserto fusibile G | 26 - 10 | |||
con connettore P-FU | 500 V | 10 A | 26 - 10 |