UT 4-QUATTRO-MT - Morsetto con sezionatore a coltello
3064043

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A
Testato per le applicazioni ferroviarie