UT 2,5-TWIN/1P-PE
-
Morsetti comp. per conduttori terra
3060513
Morsetti comp. per conduttori terra, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
Dettagli prodotto
Note generali | La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Famiglia di prodotti | UT |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 12 |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite/a innesto |
Filettatura | M3 |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 55,7 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
Colore | verde-giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Vita elettrica | |
Cicli di manovra | 100 |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,58g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 100 °C (intervallo massimo di temperatura d'esercizio con autoriscaldamento, vedi curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3060513 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1142 |
Codice prodotto | BE1142 |
GTIN | 4046356306935 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,984 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,94 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00e85a89-e8c1-4952-8660-6aa59a0675aa |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Piastra terminale 3045237
-
PC - Codifica 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segmento piastra terminale 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Piastra di separazione 3047196
-
LPO 2,5/E - Connettore a presa 3270516
-
LPO 2,5 - Connettore a presa 3270517
-
LPS-5/E - Connettori di servizio 3270520
-
LPS-5 - Connettori di servizio 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Maschio 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Maschio 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Maschio 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Maschio 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Maschio 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Maschio 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Maschio 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Maschio 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Maschio 3040339
-
SP 2,5/10 - Maschio 3040342
-
SP 2,5/11 - Maschio 3040355
-
SP 2,5/12 - Maschio 3040368
-
SP 2,5/13 - Maschio 3040371
-
SP 2,5/14 - Maschio 3040384
-
SP 2,5/15 - Maschio 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Maschio 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Maschio 3040106
-
SPB 2,5/ 4 - Maschio 3040135
-
SPB 2,5/ 9 - Maschio 3040180
-
SPB 2,5/11 - Maschio 3040203
-
SPB 2,5/13 - Maschio 3040229
-
SPB 2,5/14 - Maschio 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Maschio 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Maschio 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Maschio 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Maschio 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Maschio 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Maschio 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Maschio 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Maschio 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Maschio 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Maschio 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Maschio 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Maschio 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Maschio 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Maschio 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Maschio 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Maschio 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Maschio 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Maschio 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Maschio 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Maschio 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Maschio 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Maschio 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Maschio 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Maschio 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Maschio 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Maschio 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Maschio 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Maschio 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Maschio 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Maschio 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Maschio 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Maschio 1071720
-
LP 2,5/10 - Maschio 1071721
-
LP 2,5/11 - Maschio 1071722
-
LP 2,5/12 - Maschio 1071723
-
LP 2,5/13 - Maschio 1071724
-
LP 2,5/14 - Maschio 1071725
-
LP 2,5/15 - Maschio 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Maschio 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Maschio 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Maschio 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Maschio 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Maschio 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Maschio 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Maschio 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 1071737
I vantaggi
Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Contatto meccanico ed elettrico perfetto mediante la pratica inserzione sulla guida di supporto
Vengono soddisfatti tutti i requisiti delle norme IEC 61984 e IEC 60947‑7‑2
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)