UT 2,5-TWIN/1P BU
-
Morsetto passante
3060500
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Dettagli prodotto
Note generali | La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Tipo di prodotto | Morsetto a innesto |
Famiglia di prodotti | UT |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 12 |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite/a innesto |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,14 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con sezione conduttore da 4 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 55,7 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 100 °C (intervallo massimo di temperatura d'esercizio con autoriscaldamento, vedi curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3060500 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1141 |
Codice prodotto | BE1141 |
GTIN | 4046356306928 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,148 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,085 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 1faad5b6-960f-4fad-9359-64c8176f8a31 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047251
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Piastra terminale 3045237
-
PC - Codifica 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segmento piastra terminale 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Piastra di separazione 3047196
-
P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Maschio 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Maschio 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Maschio 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Maschio 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Maschio 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Maschio 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Maschio 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Maschio 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Maschio 3040339
-
SP 2,5/10 - Maschio 3040342
-
SP 2,5/11 - Maschio 3040355
-
SP 2,5/12 - Maschio 3040368
-
SP 2,5/13 - Maschio 3040371
-
SP 2,5/14 - Maschio 3040384
-
SP 2,5/15 - Maschio 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Maschio 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Maschio 3040106
-
SPB 2,5/ 4 - Maschio 3040135
-
SPB 2,5/ 9 - Maschio 3040180
-
SPB 2,5/11 - Maschio 3040203
-
SPB 2,5/13 - Maschio 3040229
-
SPB 2,5/14 - Maschio 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Maschio 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Maschio 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Maschio 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Maschio 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Maschio 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Maschio 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Maschio 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Maschio 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Maschio 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Maschio 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Maschio 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Maschio 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Maschio 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Maschio 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Maschio 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Maschio 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Maschio 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Maschio 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Maschio 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Maschio 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Maschio 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Maschio 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Maschio 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Maschio 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Maschio 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Maschio 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Maschio 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Maschio 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Maschio 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Maschio 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Maschio 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Maschio 1071720
-
LP 2,5/10 - Maschio 1071721
-
LP 2,5/11 - Maschio 1071722
-
LP 2,5/12 - Maschio 1071723
-
LP 2,5/13 - Maschio 1071724
-
LP 2,5/14 - Maschio 1071725
-
LP 2,5/15 - Maschio 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Maschio 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Maschio 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Maschio 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Maschio 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Maschio 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Maschio 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Maschio 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 1071737
I vantaggi
La praticità e l’efficacia del cablaggio sono garantite dalle diverse uscite dei connettori – laterali o verso l'alto. In questo modo si ottiene un’elevata flessibilità in grado di soddisfare campi applicativi diversi
Flangia a vite per il bloccaggio sicuro della spina
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)