UTTB 4-PE/N - Morsetto passante
3046760

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili