CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
Morsetto a due piani per conduttori di terra, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Famiglia di prodotti | UT |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 2 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Funzione PEN | sì |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Piano 1+2 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 28 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 69,9 mm |
Profondità | 64,4 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 65 mm |
Profondità su NS 35/15 | 72,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3046731 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1124 |
Codice prodotto | BE1124 |
GTIN | 4046356100953 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,936 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,816 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | a11079b7-e175-45e5-9377-622841cb1287 |