UPBV 4/ 8 - Maschio
3045871

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2- 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellabile con i ponticelli standard FBS ...
Connettore con connessione del conduttore laterale
I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio