UTTB 4 BU - Morsetto passante a due piani
3044791

Morsetto a due piani con connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26- 10, spessore: 6,2 mm, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie a due vani funzionali per piano è possibile realizzare tutte le funzioni di ripartizione del potenziale in modo rapido
Per una buona leggibilità è possibile siglare in maniera ampia ogni punto di connessione
Con il ponticello verticale FBS‑PV UT è possibile collegare in maniera opzionale i piani
Testato per le applicazioni ferroviarie
Ad esempio, grazie al ponticellamento alternato, possono correre uno accanto all'altro due potenziali separati