UTTB 2,5-PV - Morsetto passante a due piani
3044652

Morsetto passante a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie a due vani funzionali per piano è possibile realizzare tutte le funzioni di ripartizione del potenziale in modo rapido
Per una buona leggibilità è possibile siglare in maniera ampia ogni punto di connessione
Ad esempio, grazie al ponticellamento alternato, possono correre uno accanto all'altro due potenziali separati
Testato per le applicazioni ferroviarie