SPB 2,5/ 1-M - Maschio
3043132

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spina con possibilità di ponticellamento, per l'impiego con morsetti base
La spina con connessione a molla viene assemblata direttamente in base alle specifiche esigenze
Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore