STTB 2,5/2P BU SO
-
Morsetto passante a due piani
3040902
Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. e 2° piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu
Dettagli prodotto
Note generali | Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Tipo di prodotto | Morsetto a innesto |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 2 |
Potenziali | 2 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
1. e 2° piano, collegamento a sinistra | |
Collegamento | Connessione a molla/a innesto |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 22 A |
Corrente di carico massima | 22 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,58g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C (per la temperatura di esercizio massima si veda la curva di derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Tipo di montaggio | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Codice articolo | 3040902 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BE2141 |
Codice prodotto | BE2141 |
GTIN | 4046356306195 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,03 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,03 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
FBS 2-5 GY - Ponticello a innesto 3038969
-
FBS 3-5 GY - Ponticello a innesto 3038972
-
FBS 4-5 GY - Ponticello a innesto 3038985
-
FBS 5-5 GY - Ponticello a innesto 3038998
-
FBS 10-5 GY - Ponticello a innesto 3039007
-
FBS 20-5 GY - Ponticello a innesto 3038671
-
FBS 50-5 GY - Ponticello a innesto 3032127
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Piastra terminale 3040096
-
ATP-STTB 4 - Piastra di separazione 3030747
-
PC - Codifica 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Flangia a vite 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Flangia di bloccaggio 3061428
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti 3032447
-
WST 2,5 - Copertura di segnalazione 3030941
-
BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Maschio 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Maschio 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Maschio 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Maschio 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Maschio 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Maschio 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Maschio 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Maschio 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Maschio 3040339
-
SP 2,5/10 - Maschio 3040342
-
SP 2,5/11 - Maschio 3040355
-
SP 2,5/12 - Maschio 3040368
-
SP 2,5/13 - Maschio 3040371
-
SP 2,5/14 - Maschio 3040384
-
SP 2,5/15 - Maschio 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Maschio 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Maschio 3040106
-
SPB 2,5/ 4 - Maschio 3040135
-
SPB 2,5/ 9 - Maschio 3040180
-
SPB 2,5/11 - Maschio 3040203
-
SPB 2,5/13 - Maschio 3040229
-
SPB 2,5/14 - Maschio 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Maschio 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Maschio 3040407
-
SPDB 2,5/ 3 - Maschio 3040423
-
SPDB 2,5/ 9 - Maschio 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Maschio 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Maschio 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Maschio 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Maschio 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Maschio 3041710
-
SPV 2,5/ 5 - Maschio 3041752
-
SPV 2,5/ 6 - Maschio 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Maschio 3041794
-
SPV 2,5/11 - Maschio 3041817
-
SPV 2,5/12 - Maschio 3041820
-
SPV 2,5/13 - Maschio 3041833
-
SPV 2,5/14 - Maschio 3041846
-
SPV 2,5/15 - Maschio 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Maschio 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Maschio 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Maschio 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Maschio 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Maschio 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Maschio 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Maschio 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Maschio 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Maschio 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Maschio 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Maschio 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Maschio 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Maschio 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Maschio 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Maschio 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Maschio 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Maschio 1071720
-
LP 2,5/10 - Maschio 1071721
-
LP 2,5/11 - Maschio 1071722
-
LP 2,5/12 - Maschio 1071723
-
LP 2,5/13 - Maschio 1071724
-
LP 2,5/14 - Maschio 1071725
-
LP 2,5/15 - Maschio 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Maschio 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Maschio 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Maschio 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Maschio 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Maschio 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Maschio 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Maschio 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Maschio 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Maschio 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Maschio 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Maschio 1071737
I vantaggi
Introduzione di potenziale su due piani
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)