SPDB 2,5/14 - Maschio
3040533

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Spina con possibilità di ponticellamento, per l'impiego con morsetti base
Testato per le applicazioni ferroviarie