ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - Componente morsetto componibile
3036233

Componente morsetto componibile, con diodo integrato, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm