IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62884Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 60 A | 16 - 6 |