ST 4 MTD
-
Morsetti sezionatori e sezionatori componibili
3035124
Morsetti sezionatori e sezionatori componibili, tensione nominale: 400 V, Corrente continua termica Ith: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. |
Tipo di prodotto | Morsetto sezionatore |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC / EN |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Corrente continua termica Ith | 16 A |
Tensione nominale | 400 V |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Colore | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC / EN |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3035124 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2111 |
Codice prodotto | BE2111 |
GTIN | 4017918975265 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,801 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,16 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 6-6 - Ponticello a innesto 1008238
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBSR 2-6 - Ponticello a innesto 3033715
-
FBSR 3-6 - Ponticello a innesto 3001594
-
FBSR 4-6 - Ponticello a innesto 3001595
-
FBSR 5-6 - Ponticello a innesto 3001596
-
FBSR 10-6 - Ponticello a innesto 3033716
-
FBSRH 2-6 - Spina di cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
PS-4/E - Connettore di prova 3036709
-
ATP-ST 4 - Piastra di separazione 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
WST 4 - Copertura di segnalazione 3030954
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ISH 4/0,5 - Cappuccio isolante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Cappuccio isolante 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
P-FIX - Connettore passante 3038956
-
P-CO - Spina porta componenti 3036796
-
P-FU 5X20 - Spina portafusibile 3036806
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)