ST 2,5-MT OG - Morsetto con sezionatore a coltello
3035014

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per il collegamento di conduttori multipli sono impiegabili morsetti a tre e quattro conduttori
Cablaggio pratico mediante attacco frontale
Trasparente e ponticellabile in modo doppio per tutte le funzioni di alimentazione e ripartizione del potenziale con risparmio di tempo
Mors. compatto con sezion. a coltello con un carico di corrente ammesso di 20 A
Testato per le applicazioni ferroviarie
Presa di prova parallela al punto di sezionamento per spine di prova con diametro da 2,3 mm