EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Connessione a molla | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
Connessione a vite | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Connessione a molla | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
Connessione a vite | 600 V | 50 A | 20 - 8 |