P-CO 1N4007/L-R
-
Spina porta componenti
3032460
Spina porta componenti, con diodo 1N4007, profondità: 33,3 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 24,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzabile in tutti i morsetti sezionatori ...-TG con larghezza di 5,2 mm o superiore, delle serie PT, ST, QTC e UT
Per l'equipaggiamento è possibile aprire o chiudere le connessioni a molla all'interno del connettore con un giro di cacciavite
La spina portacomponenti brevettata P‑CO può ospitare con rapidità e sicurezza i componenti mediante i contatti a molla
Un vano di apertura di codifica garantisce l'inserimento con polarizzazione sicura