EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Tipo di prodotto | Ripartitore di potenziale |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 2 |
Potenziali | 8 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. Piano attacco sinistra | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
1. piano, collegamento a destra | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Calibro a tampone | A1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 17,5 A |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2 mm |
Altezza | 141 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 51 mm |
Profondità su NS 35/15 | 58,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm² | 0,18 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3031047 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE6211 |
Codice prodotto | BE6211 |
GTIN | 4017918169572 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21,663 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | TR |
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |