MZFK 1,5 BU - Morsetto passante
3005743

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili