AGK 10-UKH 95 - Morsetto di derivazione
3003541

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione
Ampia superficie di siglatura
Morsetto con presa di derivazione, da inserire nella fessura laterale