PLC-2RSP-24DC/ 1 - Modulo portarelè
2987312

PLC-INTERFACE con due relè indipendenti, composta da morsetto base PLC-BSP.../21 con collegamento a molla e due relè integrati con contatto di potenza, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 2 x 1 contatto aperto a riposo, tensione di ingresso 24 V DC

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili



I vantaggi

Due canali di commutazione in una custodia da 6,2 mm
Spessore di canale superiore del 100 % rispetto ai tradizionali relè da 6,2 mm
Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatti e tra i contatti
Circuito di protezione e di ingresso integrato
Connessione a vite e Push-in