PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - Modulo relè a stato solido
2982715

Il relè a stato solido PLC con connessione a molla, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Commutazioni senza usura
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Segnalazione stato
Uscite in tensione continua fino a 24 V DC/10 A
Possibilità di ponticellare i moduli affiancati