UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
-
Modulo attivo
2968373
Modulo di uscita VARIOFACE con 32 relè a innesto in miniatura, a 1 contatto di scambio, 24 V DC (incl. relè)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato |
Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
Nota per il funzionamento | I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN). |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Numero di canali | 32 |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
Possibili equipaggiamenti | Relè, REL-MR-24DC/21HC |
Con equipaggiamento | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) | |
Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L | |
Scheda I/O adatta | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
Scheda I/O adatta | QY81P |
QY82P | |
Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Scheda I/O adatta | DDO 353 |
Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Scheda I/O adatta | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 18 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Possibili equipaggiamenti | Relè, REL-MR-24DC/21HC |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 5 A |
Min. corrente | 10 mA |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
58 W (con 48 V DC) | |
48 W (con 60 V DC) | |
50 W (con 110 V DC) | |
80 W (con 220 V DC) | |
1250 VA (con 250 V AC) | |
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di campo | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 96 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 271,5 mm |
Altezza | 125,5 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2968373 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK2191 |
Codice prodotto | DK2191 |
GTIN | 4017918917517 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.479,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.479,8 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | d0a3ee56-3261-4834-b937-5eaffb749b68 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Spessori ridotti di soli 80 mm (8 canali) o 271 mm (32 canali)
Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione
Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno
Diodo di smorzamento per linea di segnale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)