UM 45-DO/LA/SIM8
-
Modulo di interfaccia
2968195
Modulo di visualizzazione VARIOFACE, con connettore flat e COMBICON, per la simulazione, di 8 segnali, per montaggio su NS 35/7.5
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Range tensione di esercizio | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
Corrente (Alimentazione di tensione +,- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
Corrente (Morsetto +,-) | ≤ 8 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Controllore supportato GE-FANUC 90-30 | |
Scheda I/O adatta | IC693 MDL732 |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL742 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Scheda I/O adatta | 1756-OB32 |
1756-OB16E | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Scheda I/O adatta | 1746 OB16 |
1746 OB 32 | |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
Scheda I/O adatta | QY81P |
Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Controllore supportato ABB S800 I/O | |
Scheda I/O adatta | DO810 |
DO840 | |
Controllore supportato EMERSON DeltaV | |
Scheda I/O adatta | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 14 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Numero di poli | 12 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Coppia di serraggio | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Passo | 3,81 mm |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 74,8 mm |
Altezza | 50,02 mm |
Profondità | 50,9 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale isolante custodia | PVC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2968195 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK21A1 |
Codice prodotto | DK21A1 |
GTIN | 4017918173692 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 83,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 83,3 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)