PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè
2967390

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con collegamento a molla e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingresso 120 V AC/110 V DC

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Non sono necessari ulteriori morsetti componibili
Risparmio di tempo fino al 60 %
Moduli relè con separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto
Risparmio di spazio fino all' 80 %
Connessione diretta del sensore al modulo relè
Ponticelli a innesto funzionali