PLC-RSP- 48DC/21 - Modulo portarelè
2966498

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSP.../21 con connessione a molla e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Relè a tenuta RT-III
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
Ponticelli a innesto funzionali