CM125-LG/H 35/BO BK
-
Custodie per l'elettronica
2942904
Custodia completa, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 125 mm, profondità: 102 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodie robuste
Montaggio semplice a scatto sulla guida DIN simmetrica a norma EN 60715
Alloggiamento dell'elettronica con protezione dal contatto accidentale e da forme d'inquinamento
Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari componenti di collegamento (da connettori multipolari a morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)