ELR 3/ 9-400 - Relè di carico
2941701

Relè elettronico, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 110-440 V AC/3 x 9 A

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Elevata frequenza di commutazione
Commutazione silenziosa e priva di usura fino a 500 V AC/9 A
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Indicatore di esercizio