EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC
-
Modulo portarelè
2940401
Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 48 V AC/DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | EMG |
Applicazione | Universale |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 5x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | Isolamento di base |
Separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 11.08.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,48 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di prova (Contatto/contatto) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contatto/contatto) |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,3 kV |
Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 48 V AC/DC |
Range tensione d'ingresso | 38,4 V AC/DC ... 52,8 V AC/DC (20 °C) |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 10 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 5 A |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
95 W (con 48 V DC) | |
60 W (con 60 V DC) | |
40 W (con 110 V DC) | |
55 W (con 220 V DC) | |
1250 VA (con 250 V AC) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2940401 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK61C2 |
Codice prodotto | DK61C2 |
GTIN | 4017918080075 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56,73 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 56,73 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 71d56f55-2d4a-48b9-a9b7-e6db8b94393d |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)