DEK-REL- 24/I/1 - Modulo portarelè
2940171

Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): da potenze piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su guida DIN, spessore morsetto 6,2 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi contenuti grazie al risparmio del morsetto per i potenziali comuni
Riduzione del 73 % di spazio
Costi di cablaggio ridotti al minimo
Contatto a 2 strati con doratura a spessore per applicazioni universali con una corrente permanente da 1 mA fino a 5A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 2 kVeff
Circuito di ingresso integrato