MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Isolatore galvanico
2924304

Isolat. galv. per segnali digit. d'ingresso a 2 canali con alimentaz. a range esteso per sensori di prossimità e interrutt. Per ogni canale è disponibile un relé con contatto di scambio come uscita segnale. Rilevamento errore (LFD), separazione a 3 vie, connessione Push-in, SIL 2.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e diseccitazione dell'uscita relè
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Relè uscita segnale (contatto di scambio)
2 canali
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo