PLC-RSP- 48DC/21-21
-
Modulo portarelè
2912523
PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSP.../21 con connessione a molla e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
| isolamento | Separazione sicura: Lato comando / Lato contatto |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,96 W |
| Norme / Disposizioni | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 48 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 40,3 V DC ... 60 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 20 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Il ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC (a 10 mA) |
| Corrente di carico permanente | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (300 ms) |
| Min. corrente | 10 mA (a 5 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
| 85 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| 44 W (con 110 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 3 A (con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 0,2 A (a 250 V, DC13) | |
| 3 A (con 250 V, AC15) | |
| Lato eccitazione | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lato contatti | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2912523 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK622C |
| GTIN | 4046356050937 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 64,56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64,56 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Relè singolo 2961192
I vantaggi
Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a tenuta RT-III
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Ponticelli a innesto funzionali
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)