EM SWD-ADAPTER
-
Adattatore
2902776
Adattatore SmartWire-DT™ per relè statici CONTACTRON, con ingresso "Enable" per la disattivazione sicura fino a PLe/ SIL 3.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore |
Applicazione | Accoppiamento con SmartWire-DT™ |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Denominazione ingresso | Ingresso Enable |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Livello di commutazione "High" | > 19,2 V DC |
Livello di commutazione "Low" | < 9,6 V DC |
Livello di commutazione | a seconda del dispositivo di commutazione |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 5 mA |
Ingresso Enable | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 4 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 18 |
SmartWire™-DT | |
Collegamento | Connettore maschio |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 8 |
Nota | Per connettori SWD4-8SF2-5 PXC SmartWire-DT |
Dati: SmartWire™-DT | |
Velocità dati | 125 kBd / 250 kBd |
Collegamento | Connettore maschio, 8 poli |
Corrente assorbita IAUX | 120 mA |
Corrente assorbita IPOW | 25 mA |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 165 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
EN 60947-1 |
Nota per il montaggio | su relè statici trifase CONTACTRON |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902776 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CK7455 |
Codice prodotto | DK7455 |
GTIN | 4046356701037 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 114,68 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 114 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002886 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Motorstarter ibridi 2903117
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 - Motorstarter ibridi 2903118
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Motorstarter ibridi 2902746
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Motorstarter ibridi 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Motorstarter ibridi 2902745
-
ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Motorstarter ibridi 2902954
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi 2900582
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Motorstarter ibridi 2900414
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi 2900421
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi 2900566
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Motorstarter ibridi 2900567
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi 2900569
-
ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Motorstarter ibridi 2297031
-
ELR W3- 24DC/500AC- 9I - Motorstarter ibridi 2297057
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi 2900573
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Motorstarter ibridi 2900574
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi 2900576
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi 2900542
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Motorstarter ibridi 2900543
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi 2900545
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)