PSR-SPP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Moduli di sicurezza
2901425

Relè di sicurezza per arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione di ingresso nominale 120 V AC/DC, morsetti Push-in ad innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Isolamento di base
Comando a 1 e 2 canali
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica