EEM-ETH-RS485-MA600
-
Modulo di comunicazione
2901374
Modulo di comunicazione Gateway RS-485/Ethernet per EEM-MA600 con server web integrato
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo di comunicazione |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (con tensione di rete <300 V AC (L/N)) |
| II (con tensione di rete >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Separazione galvanica | EN 61010-1 (Separazione sicura) |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| Tensione di prova | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 9 V (tramite EEM-MA600) |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Dati: Modbus/TCP | |
| Interfaccia | Ethernet (RJ45) |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
| Dati: Modbus RTU/JBUS | |
| Interfaccia | RS-485 |
| Velocità di trasmissione seriale | 2,4 ... 38,4 kBit/s |
| Collegamento | morsetto a vite estraibile |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Lunghezza di trasmissione | 1200 m |
| Resistenza terminale | 120 Ω (inseribile tramite DIP switch) |
| Dati | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/TCP |
| Standard di comunicazione | RJ45 |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Profondità | 48 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
| Contenuto di nebbia salina max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Codice articolo | 2901374 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC12 |
| Codice prodotto | CMMC12 |
| GTIN | 4046356585781 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 193,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 183,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Gateway RS-485/Ethernet
Modbus/RTU-Master per massimo 246 slave
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)