RIF-2-BSC/4X21
-
Prese relè
2900932
Base relè RIF-2..., per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
Tensione nominale UN | 250 V AC/DC |
Corrente nominale IN | max. 12 A (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
Circuito di protezione | in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (rigido) |
20 ... 12 (flessibile) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Larghezza | 27 mm |
Altezza | 89 mm |
Profondità Leva di fissaggio | 75 mm (con leva di fissaggio) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2900932 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK6513 |
Codice prodotto | DK6513 |
GTIN | 4046356733168 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,962 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Relè singolo 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Relè singolo 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Relè singolo 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Relè singolo 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Relè singolo 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Relè singolo 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Relè singolo 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Relè singolo 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Relè singolo 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Relè singolo 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Relè singolo 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Relè singolo 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Relè singolo 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Relè singolo 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Relè singolo 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Relè singolo 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Relè singolo 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Relè singolo 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Relè singolo 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Relè singolo 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Relè singolo 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Relè singolo 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Relè singolo 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Relè singolo 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Relè singolo 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Relè singolo 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Relè singolo 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Relè singolo 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Relè singolo 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Relè singolo 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Relè singolo 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Relè singolo 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Relè singolo 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Relè singolo 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Relè singolo 2907056
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-RH-2 - Leva di fissaggio 2900954
-
RIF-RHM-2 - Leva di fissaggio per relè 2905984
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Modulo a innesto 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Modulo a innesto 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Modulo a innesto 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Modulo a innesto 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Modulo a innesto 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Modulo a innesto 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Modulo a innesto 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Modulo a innesto 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Modulo a innesto 2900951
-
RIF-T3-24UC - Timer 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Modulo a innesto 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Modulo a innesto 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)