VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/2,0M - Cavi
2900149

Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (50-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

20 e 50 poli
Connettore a norma IEC 60603-13
Collegamento 1:1
Estremità aperta su un lato