IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC - Modulo funzionale Inline
2878612

Modulo di ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 8 canali, RTD (sensore termoresistenza), tecnica di collegamento a 2-3 conduttori, velocità di trasmissione 2 MBaud

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Misurazione di temperatura e resistenza in millisecondi
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Ingressi robusti ideali per l'utilizzo in ambienti industriali con disturbo elettromagnetico
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
8 ingressi per sensori di temperatura resistivi e resistenze lineari fino a 20 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA