RAD-OUT-8D-REL
-
Modulo di espansione
2867157
Modulo d’espansione digitale con 8 uscite digitali
Modulo d’espansione digitale con 8 uscite digitali
Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,8 W |
Freno da collegare | |
Collegamento | Connessione a vite |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC (mediante base del bus) |
Corrente assorbita tipica | 100 mA |
Max. corrente assorbita | 160 mA |
Frequenza d'ingresso | max. 1 Hz |
Digitale | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Numero uscite | 8 |
Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC (secondo dichiarazione di conformità CE) |
30 V DC (secondo UL) | |
250 V AC (secondo UL) | |
Corrente permanente limite | 0,5 A (secondo dichiarazione di conformità CE) |
2 A (secondo UL) | |
Analogico | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Filettatura | M3 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | Poliammide |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2867157 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC654 |
Codice prodotto | DNC654 |
GTIN | 4017918929657 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 201,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 195,4 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |